TWIN 모듬 박스
제어 캐비닛 및 장치 제조를 위한 TWIN 도체 엔드 슬리브는 여러 가지 단면으로 실용적인 상자에 보관
장점
- 간편한 종합 상자 - 다양한 지름의 제품들이 고객의 편리함을 위해 준비되있음
인증
- 모음 박스 안의 절연된 도체 터미널 슬리브는 DIN 46228, part 4 (미표준화된 0.25 mm²및 0.34 mm²)에 부합
제품 구성
- 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 class 설명: 설치 및 연결 재료를 위한 구색 상자
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class 설명: 연결 및 커넥터 기술용 분류함
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.