DIN assorted boxes conductor end sleeves
DIN 컨덕터 엔드 슬리브는 여러 가지 단면이있는 실용적인 상자에 보관되어 있으므로 쉽게 사용 가능
품번 | 제품 명칭 | mm² | 적합한 크림프 인서트 | 구성 (단위) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN assortment box | ||||||
61802040 | DIN 모듬 박스 I | 0.25 - 1 | PEW 12.090 | 150 x 1 | 1 | |
61802041 | DIN 모듬 박스 II | 0.5 - 2.5 | PEW 12.090 | 400 x 1 | 1 | |
61802042 | DIN 모듬 박스 III | 4 - 16 | PEW 12.090 / PEW 12.091 | 100 x 1 | 1 |
장점
- 간편한 종합 상자 - 다양한 지름의 제품들이 고객의 편리함을 위해 준비되있음
인증
- 모음 박스 안의 절연된 도체 터미널 슬리브는 DIN 46228, part 4 (미표준화된 0.25 mm²및 0.34 mm²)에 부합
제품 구성
- DIN 소품 박스 I:
30x0.25 - 6mm BU, 30x0.34 - 6mm YE, 30x0.5 - 8mm WH, 30x0.75 - 8mm GY, 30x1.00 - 8mm RD - DIN 모듬 박스 II:
50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU - DIN 모듬 박스 III:
40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 class 설명: 설치 및 연결 재료를 위한 구색 상자
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class 설명: 연결 및 커넥터 기술용 분류함
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.