DIN-Coil 도체 종단 슬리브
스트립/코일의 절연 도체 엔드 슬리브
장점
- End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
- Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
- Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
응용 범위
- 스트립으로 절연된 도체 터미널 슬리브, DIN 46228, 파트 4
- DIN 스트립, 자동 크림핑 기계 이용시 3000개 까지 코일로 가능
- To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.
포함 사항
- 코일 직경: 약 25 cm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
재료
- 구리/PP
- 표면: 주석 도금판
온도 범위
- 영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 105°C, 임시 하중의 경우 120°C
- 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.