SILVYN® OR
SILVYN® OR은 연동 프로파일 및 특수 PVC 재킷을 갖춘 방수, 내유성 전선관
장점
- 액체로 부터 보호
- 높은-인장력
- 튼튼함
- 높은 충격 저항성
- 높은 내유성 및 내산성
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 변압기 건설
- 철도 응용
- 제지 산업
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
- 플라스틱 외피
주의
- PU = 10m(요청 시)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
요청시
- 드럼 요청시 10m 코일
길이가 더 길어짐
전달된 색상
- 흑색
재료
- 특별 PVC 피복의 아연 도금된 강철
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
단기: 최대 +120°C
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.