SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - 두꺼운 PVC 재킷이 달린 검정 전선관

화학적 저항성 우수기계적 저항성내유성튼튼함자외선 저항방수

CELLOYDS

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)PU ring (m)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4"7.0 x 11.83550
61805410
12 - 5/16"10.0 x 14.24050
61805420
16 - 3/8"12.6 x 17.84550
61805430
20 - 1/2"16.0 x 21.16550
61805440
25 - 3/4"21.0 x 26.410025
61805450
32 - 1"26.5 x 33.113525
61805460
40 - 1 1/4"35.4 x 41.817510
61805470
50 - 1 1/2"40.4 x 47.923010
61805480
63 - 2"51.6 x 59.728010

장점

  • 액체로 부터 보호
  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 높은 충격 저항성
  • 오일과 산에 대한 높은 저항성, UV-저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 옥외
  • 변압기 건설
  • 철도 응용
  • 제지 산업

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
  • 플라스틱 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 강철, 아연도금된
    PVC 외피

온도 범위

  • -20°C에서 +105°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.