SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP 커플러 - 니켈 도금 황동 전선관 커플러

두개 전선관 연결

조립 시간공간 요구 사항튼튼함신뢰도

CE

품번 공칭 (노미날) 크기SILVYN® LTP에 적합피스 / PU
SILVYN® LTP-C
5551031016162
5551031120202
5551031225252
5551031332322

장점

  • SILVYN® LTP의 선택적 확장
  • 빠른 조립
  • 높은 인장 강도

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® LTP
  • 연장용 전선관 커플러

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 니켈 도금 황동

보호 평가

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.