LiFY
낮은 온도에서 유연성이 요구되는 장비나 측정용을 위한 Class 6 도체
LIFY, 전력 및 제어 케이블, PVC 특수 단일 코어, 초미세 연선 연합/ 매우 유연한 측정 케이블, 저전압용으로 보호, 최대 +70 °C
매우 유연함 / 초미세 연선
장점
- 저온에서 매우 유연한 매우 부드러운 PVC 절연
응용 범위
- 이동 장비 사용 용도
- 기술 트레이닝 세션, 교육과 전기 실험실 측정 용도
인증
- VDE 0812 및 VDE 0250-1 기준
제품 구성
- 연합된 구리 전선
- 심선 절연 : PVC 주성분
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
도체 연합
- 극세 연선 IEC 도체 클래스 6: 0.07mm
공칭 전압
- 매우 유연한 LiFY 코어:
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V,
1.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
온도 범위
- 유연한 사용: -15°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.