ESUY Copper Earthing Cable
접지와 접속 뿐만 아니라 지하 설치나 가능성있는 균등화를 위한 유연한 싱글 도체
ESUY 특별 단일 코어, 접지 및 단락 또는 잠재적인 균등화를 위한 접지 케이블, 매우 유연한 투명 PVC 외피, 난연제
- 접지, 현장 유지 보수 전에 단락
- 기계적으로 높은 유연성
Article number | 도체 단면적 (mm²) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
4571101
| 16 | 8.8 | 177 | 230 | |
4571102
| 25 | 10.4 | 275 | 316 | |
4571103
| 35 | 12.4 | 387 | 475 | |
4571104
| 50 | 14.6 | 560 | 670 | |
4571105
| 70 | 17 | 791 | 905 | |
4571106
| 95 | 19.8 | 1069 | 1220 |
장점
- 큰 횡단면에도 불구하고 매우 유연함
응용 범위
- 수리 중 보호 제공
- 전력 회사나 철도 시스템의 고전압 파워 목적의 접지을 위한 것
- 기계 파트와 EDP 시스템상의 가능한 평준화와 장비 접지을 위한 것
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
제품 구성
- 순연동선 전선의 연합
- 연동선으로 만든 편조
- 투명한 PVC-기반 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
도체 연합
- DIN 46440 규격
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 12 x 외경
시험 전압
- 2000 V
온도 범위
- 유연한 사용: -5°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.