롤러 판지
범용 케이블 드럼 롤러
The cardboard can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service
장점
- 판지 박스에서 바로 실시하는 간편한 언와인딩
- 사용 장소에 쌓기 가능
- 디스펜서 솔루션(재사용 가능)
- 판지가 손상 및 오염을 방지
응용 범위
- 케이블 드럼 운송, 보관, 처리
제품 특성
- 폴딩 및 틸팅 시스템으로 간편한 드럼 삽입
- 플랜지 직경 40cm 드럼에 적합
- 운반 손잡이를 사용해 수동 운반 가능
- 판지 오프닝을 통해 케이블을 당기면 간편하게 풀림
치수
- 릴 폭: 최대 40cm
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm
일반 데이터
- 최대 하중: 30 kg
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.