CHAMPION 드럼 롤러
품번 | 제품 명칭 | |
---|---|---|
85008070 | CHAMPION 52 | |
85008071 | CHAMPION 67 | |
85008072 | CHAMPION Steering rollers set (4 pc) | |
85008073 | CHAMPION 고무 받침(4개) |
장점
- 최대 하중 200kg의 견고한 설계
- 소음 감소 고무 받침으로 안정성 제고
- Easily adjustable carrier rollers with 3 different positions
- Maintenance-free
응용 범위
- 작업장 또는 건설 현장에서 매일 사용하기에 적합한 드럼 롤러
- 전기 작업장의 베어링 솔루션으로도 사용 가능
- 모바일용 회전 바퀴 포함
제품 특성
- For drum diameter from 150 up to 900mm
- 최대 520mm 또는 670mm 폭의 드럼용으로 공급 가능
- 유리 섬유 강화 폴리아미드 및 알루미늄 소재 경량 하이브리드 프레임
- 미끄럼 방지 4개 고무 받침 장착
- 드럼 수송용 4개 회전 바퀴(옵션)
분류
- ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
- ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
치수
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
일반 데이터
- Weight:
52: 7.2kg
67: 9.0kg - 재료: 유리 섬유 강화 폴리아미드 및 알루미늄
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.