랫치가 있는 패널 커넥터
비절연 패널 커넥터/래치, 메일과 피메일, 황동 재질의 블레이드 커넥터
장점
- 다른 구성품들의 전기적 연결용
주의
- 올바른 공구의 선택은 도체의 교차 부분과 칼날의 연결점에 좌우됨.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터
재료
- BM 638 M + B 638 F: 미가공 황동 BM-C 638 M + B-C 638 F: 황동 주석 도금
온도 범위
- Type M: max. +90 °C
- Type F: max. +110 °C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.