패널 커넥터 소켓 타입 M / 타입 F
패널 커넥터 소켓 M/Type F, 블레이드 커넥터와 함께 사용
장점
- 빠르고 쉬운 분리
- 블레이드커넥터와 함께, 이 블레이드커넥터 선들은 쉽고 안전한 조립을 가능하게 함
- 혼선 없이 새로운 연결 가능
응용 범위
- 어떤 경우에는 단자대와 커넥터 교체
주의
- 홀드 기능만
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터
재료
- 폴리아미드
온도 범위
- max. +105°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.