SILVYN® FG

SILVYN® FG식품 및 음료 업계에서 인증된 백색 PVC 자켓이 달린 금속 전선관

식품과 음료수 산업 목적의 특별한 것

식음료화학적 저항성 우수기계적 저항성튼튼함방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)PU ring (m)
SILVYN® FG 흰색
55503279
3/8"12.6 x 17.86030
55503280
1/2"16.0 x 21.17530
55503281
3/4"21.0 x 26.49030
55503282
1"26.5 x 33.112030
55503283
1 1/4"35.1 x 41.813515
55503284
1 1/2"40.3 x 47.816515
55503285
2"51.6 x 59.921015
SILVYN® FG 파란색
55503286
3/8"12.6 x 17.86030
55503287
1/2"16.0 x 21.17530
55503288
3/4"21.0 x 26.49030
55503289
1"26.5 x 33.112030
55503290
1 1/4"35.1 x 41.813515
55503291
1 1/2"40.3 x 47.816515
55503292
2"51.6 x 59.921015

장점

  • FDA-승인된 외피
  • 부드럽고 흰색 표면으로 청소용이
  • 액체로 부터 보호
  • 높은-인장력
  • 높은 충격 저항성

응용 범위

  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 음식 포장 기계류
  • 제약 산업
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 유연한
  • 구김-저항성
  • 충격 저항성
  • 높은-인장력

인증

  • FDA CFR 21 및 NSF 51 (미국 표준)에 따라 인증

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
  • 특별 FDA 승인 플라스틱 외장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

전달된 색상

  • 흰색
  • 청색

재료

  • 특수 플라스틱 덮개가있는 전기 아연 도금 조각으로 감긴 내부 후프 - 스틸 호스

온도 범위

  • -20°C에서 +60°C
  • 단-기간: +80 °C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.