Detectable Cable ties
이 케이블 타이는 감지 할 수있는 기능으로 식품 및 음료 산업에서 특히 적합함.
Matching accessories:
Detectable cable tie sockets
장점
- X선 장비, 금속 탐지기 및 육안 검사 장비로 탐지할 수 있는 고유의 화합물을 함유하여 탐지 가능한 케이블 타이
- 제품 오염 위험 최소화
- 청색 색상으로 시각적으로 찾기 쉬움
- HACCP EU-지침 달성 지원
- Polyamid version: resistant to conventional solvents such as alcohol and ketone, aliphatic and aromatic hydrocarbons such as oil, grease, gasoline and weak alkalis; not resistant to acids (weak or strong) and metallic salts
Polypropylene version: especially resistant against chemical detergents
Ty-Rap® NDT: UV resistant
응용 범위
- 특히 케이블 타이 설치 잔여 물 (절단 꼬리)이 완제품에 허용되지 않는 감지 시스템을 사용하는 응용분야에 권장됩니다
- 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
- 제약 생산
인증
- Flammability class:
UL 94 HB - 스틸 코로 된 케이블 타이 만 ECOLAB 인증을 받았습니다.
주의
- Storage requirements: nylon (polyamide) is, by its nature, susceptible to external influences. Cable ties are mechanically moistened in order to ensure optimal use. As such, they must be stored in a cool, dry location and must not be exposed to direct sunlight. Cable ties are packed in plastic bags to retain moisture; these should remain closed until the cable ties are used
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더
전달된 색상
- 청색
재료
- 폴리아미드 6.6 또는 금속 부품이있는 폴리프로필렌
- 할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
- Ty-Rap® NDT: -60°C up to +85°C
Ty-Rap® PDT and Detect: -40°C up to +85°C
Installation temperature:
-5°C up to +60°C
- TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.