SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - 경질 PVC 나선형 및 다른 디자인의 플라스틱 나선형 보호 전선관

조립 시간내온도성

CEcRUusECOLAB

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)SILVYN® MPC-M/MPC 90°M에 적합SILVYN® MPC에 적합SILVYN® MPC 90°에 적합PU (m)
SILVYN® ELT
61751700
1210 x 14.52516/19930
61751710
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751720
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751730
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61751740
3025 x 30.55532/129/129/130
61751750
3228 x 33.56032/229/229/230
61751760
4035 x 418040 x 1,5363630
61751770
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61751780
6350 x 5712063 x 1,548-30
617373121210.0 x 14.52516/19910
617373131612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
617373142016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
617373152522.0 x 27.54525 x 1,5212110
617373163025.0 x 30.55532/129/129/110
617373173228.0 x 33.56032/229/229/210
617373184035.0 x 41.08040 x 1,5363610
SILVYN®ELT 부드러운 버전
61751701
1210 x 14.250---30
61751711
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751721
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751731
2521 x 26.49025x1,5212130
61751751
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751761
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751771
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751781
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

장점

  • 고온 저항성
  • 부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
  • 굴곡 움직임 가능
  • 구김-저항성
  • SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 공작 기계
  • 자동 판매기 생산
  • 고온 응용 분야

제품 특성

  • 고온 저항성
  • 부드러운 내부
  • 유연한
  • 안적적인 구조

인증

  • UL FILENUMBER E308201
  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준

제품 구성

  • 통합된 단단한 PVC 나선형
  • 수정된 연질 PVC 피복

주의

  • 부드러운 버전 UL 인증 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • Blue (RAL 5012)

재료

  • 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복

온도 범위

  • -20°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.