SILVYN® ELR

SILVYN® ELR - 경질 PVC 나선형 및 다른 디자인의 플라스틱 나선형 보호 전선관

조립 시간방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)SILVYN® MPC-M/MPC 90°M에 적합SILVYN® MPC에 적합SILVYN® MPC 90°에 적합PU (m)
SILVYN® ELR 부드러운 버전
61751600
1210 x 14.250---30
61751601
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61751602
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61751603
2521 x 26.49025x1,5212130
61751604
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61751605
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61751606
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61751607
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30

장점

  • 부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
  • 굴곡 움직임 가능
  • 구김-저항성
  • SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 차량 생산
  • 자동 판매기 생산

제품 특성

  • 유연한
  • 부드러운 내부
  • 안적적인 구조

제품 구성

  • 통합된 단단한 PVC 나선형
  • 수정된 연질 PVC 피복

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 주황색색 (RAL 2008)

재료

  • 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복

온도 범위

  • -20°C ~ +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.