SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - 수축 브레이드 슬리브

수축 가능, 마모 보호

폭 넓은 클램핑 범위저중량신뢰도내온도성자외선 저항

품번 공칭 (노미날) 크기수축 범위 (mm)색상PU (m)
SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/0612 - 6검정색5
61721271
25/1225 - 12검정색5
61721272
30/1530 - 15검정색5
61721273
50/2550 - 25검정색4
61721274
70/3570 - 35검정색4

장점

  • 주요부분의 추가적인 마모 방지
  • 전선관의 끝 부분에 마모없이 길이로 자름
  • 간단하고 빠른 케이블 묶음
  • 먼지에 대한 보호

응용 범위

  • 간편한 케이블 보호
  • 추가적인 절연체
  • 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
  • 낮은 설치류 보호

제품 특성

  • 마모저항성
  • 유연한
  • 수축 가능
  • 수축 비율: 2:1
  • 수축 후 손실된 최대 길이는 15 %

제품 구성

  • 폴리에스터 - 수축이 되는 폴리오레핀 섬유의 PET

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스

요청시

  • 롤에 대량 용기
  • 다양한 크기 제공

주의

  • 유전체 강도가 없습니다
  • UL94 HB에 따른 자체 소화

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 폴리에스터 - 수축이 되는 폴리오레핀 섬유의 PET

온도 범위

  • -40°C ~ +150°C 가공: 최소. +180°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.