FIPLOCK® ONE-T
FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템
장점
- 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
- 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
- 우수한 IP 등급
- 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
응용 범위
- FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
- 증가 된 방수성에 대한 요구
- 실내 및 실외 사용
제품 특성
- 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
- 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
- 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
전달된 색상
- 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
- PA 6
할로겐 프리 - UL 94V-0에 따른 화재 성능
보호 평가
- IP66/IP67/IP68/IP69
온도 범위
- -45°C ~ +120°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.