FIPLOCK® ONE ST-PG

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE ST-PG

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도화학적 저항성 우수화염 저지력할로겐프리내한성최대 진동 보호기계적 저항성조립 시간저중량최적 변형 방지튼튼함신뢰도자외선 저항방수

CE

품번 PG 크기Clamping range in mmSW 1/2 mm쓰레드(thread) 길이 (mm)FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화색상피스 / PU
6180483693.5 - 8.019.0 / 20.0810검정색10
6180483793.5 - 8.019.0 / 22.0812검정색10
61804838114.0 - 10.022.0 / 22.0812검정색10
6180483913.56.0 - 12.024.0 / 22.0912검정색10
6180484113.56.0 - 12.024.0 / 27.0917검정색10
61804842169.0 - 14.027.0 / 27.01017검정색10
61804843169.0 - 14.027.0 / 36.01023검정색6
618048442113.0 - 18.033.0 / 36.01123검정색6
618048452914.0 - 25.042.0 / 41.01129검정색6
618048463624.0 - 32.053.0 / 52.01336검정색4
618048474839.0 - 44.065.0 / 65.01448검정색4
6180484893.5 - 8.019.0 / 20.0810회색10
6180484993.5 - 8.019.0 / 22.0812회색10
61804851114.0 - 10.022.0 / 22.0812회색10
6180485213.56.0 - 12.024.0 / 22.0912회색10
6180485313.56.0 - 12.024.0 / 27.0917회색10
61804854169.0 - 14.027.0 / 27.01017회색10
61804855169.0 - 14.027.0 / 36.01023회색6
618048562113.0 - 18.033.0 / 36.01123회색6
618048572914.0 - 25.042.0 / 41.01129회색6
618048583624.0 - 32.053.0 / 52.01336회색4
618048594839.0 - 44.065.0 / 65.01448회색4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.