FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE

FLEXIMARK® Character holders PTE for marking cables with labels or character strips. For assembly with cable ties.

옥외용에 적합화학적 저항성 우수할로겐프리내산성자외선 저항

품번 제품 명칭길이 (mm)최대. 홀더 높이 (mm)PU당 마커 개수PU
Character holders PTE
83259960
FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)15000611
83252081
FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Plastic bag)2859.5101
83252084
FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Plastic bag)10009.5101
83259961
FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)150009.511
83252028
FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Plastic bag)28512101
83252027
FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Plastic bag)100012101
83259952
FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)100001211
83251060
FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Plastic bag)28519101
83259953
FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)50001911
83251061
FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Plastic bag)100019101
83259954
FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)50002511
Accessories for character holder PTE 9.5mm
83252005FLEXIMARK® Lock Button Mini FLKA 5206 YE--5001
83252020FLEXIMARK® End clap Mini FLG 5242 YE--1001

장점

  • 자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 추가적으로 보호
  • 매우 높은 유연성 보장: 라벨링 표기를 원하는 길이로 자를 수 있음

응용 범위

  • 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
  • 케이블/전선관 마킹 용도
  • 2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 조임

포함된 제품

  • 비닐 봉지나 상자에 담겨 제공(그림 참조): 비닐 봉지에 담긴 캐릭터 홀더는 특정한 크기로 미리 잘려져 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

재료

  • 할로겐 프리 폴리에틸렌

온도 범위

  • -75°C 에서 최대 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.