FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS

사전 컷팅된 FLEXIMARK® 문자 홀더 전자 제품 (캐비닛)의 구성 요소를 라벨 또는 문자 스트립으로 마킹하기위한 PGS. 케이블 타이가 있는 조립용

FLEXIMARK® 샘플 백에 담긴 PGS 1-285 BK(품목 번호 M32511)

화학적 저항성 우수화염 저지력할로겐프리내산성자외선 저항

품번 제품 명칭색상길이 x 높이 (mm)PU당 마커 개수PU
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH백색1000.0 x 10.0101
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK흑색1000.0 x 10.0101
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY회색1000.0 x 10.0101
83250043FLEXIMARK® Label cover 10-100 PGS 10투명1000.0 x 10.0101

장점

  • 다양한 표면 용 자체 접착력
  • 투명한 커버 MT로 라벨 또는 캐릭터 스트립을 추가로 보호 가능

응용 범위

  • 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
  • 제어 케비넷 공정 내 부품 그룹의 마킹 용도
  • 조임:본딩, 또는 온도 > +45°C 에서, 스크류 또는 리벳 필요

제품 특성

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

전달된 색상

  • 검정색, 흰색, 회색

재료

  • ABS 플라스틱

온도 범위

  • -20 °C에서 +45 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.