UNITRONIC® FD CP plus A

Shielded High-Performance PUR Chain/ Track cable - AWM/Rec. per CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A - Shielded, Highly flexible, Low-capacitive PUR Data Cable for sophisticated Chain Track, AWM-Recognized by UL for USA and Canada

  • Chain/Track: High Performance + Cold flexible
  • 낮은 정전 용량
  • 할로겐프리

기계 및 플랜트 엔지니어링풍력 에너지옥외용에 적합화학적 저항성 우수할로겐프리내한성기계적 저항성내유성케이블 체인간섭 신호비틀림 저항성비틀림 하중자외선 저항

CERUC_RUFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
11139626
2 x 0.144.311.233
11139600
3 x 0.144.514.136
11139601
4 x 0.144.815.540
11139602
5 x 0.145.118.345
11139603
7 x 0.145.727.851
11139604
10 x 0.146.739.359
11139605
14 x 0.146.845.362
11139606
18 x 0.147.454.1118
11139607
25 x 0.148.968.4157
11139608
2 x 0.254.714.938
11139609
3 x 0.254.918.845
11139610
4 x 0.255.321.352
11139611
5 x 0.255.63169
11139612
7 x 0.256.439.676
11139613
10 x 0.257.653.998
11139614
14 x 0.257.964.2120
11139615
18 x 0.258.678.4142
11139616
25 x 0.2510.4101213
11139617
2 x 0.345.118.140
11139618
3 x 0.345.428.750
11139619
4 x 0.345.835.760
11139620
5 x 0.346.239.170
11139621
7 x 0.347.152.7109
11139622
10 x 0.348.667.4147
11139623
14 x 0.348.885.8166
11139624
18 x 0.349.899.7190
11139625
25 x 0.3411.8155260

장점

  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
  • In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

응용 범위

  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • Sophisticated design for high-performance chain/ track use
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • 선형 로봇
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

제품 특성

  • 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
  • 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • Flame retardance: IEC 60332-1-2, FT2

인증

  • UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • 부직포 랩핑
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 PUR 화합물 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 60 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 7.5 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어: 1500 V
  • Core/Shield: 1500 V

온도 범위

  • -40°C to +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.