SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL

Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts, optimum EMC protection due to highly conductive contact spring.

Permanent bending protection for EMC applications under high mechanical stress

화학적 저항성 우수폭 넓은 클램핑 범위최적 변형 방지튼튼함신뢰도내온도성

CE

품번 Article designation / size외부 Ø (mm), from - to편조(mm) 이상의 최소 Ø ,SW (mm)Thread length D mm피스 / PU
53806825
M 12 x 1,53.5 - 7.01166.525
53806826
M 16 x 1,54.5 - 10.0420725
53806827
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53806828
M 25 x 1,59.0 - 17.07.529825
53806829
M 12 x 1,52.0 - 5.01166.525
53806830
M 16 x 1,52.0 - 7.0420725
53806831
M 20 x 1,55.0 - 10.0524825
53806832
M 25 x 1,56.0 - 13.07.529825

장점

  • Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
  • Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
  • Optimum EMC protection due to integrated, highly conductive and flexible contact spring, which creates a low-impedance transition between the copper shielding braid and the cable gland.
  • Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
  • Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

응용 범위

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • Especially on moving machine parts.
  • Withstands high mechanical loads.
  • Suitable for outdoor use.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP
  • 스테인리스강 소재의 스파이럴 스프링

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Fixed: -30°C up to +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.