UNITRONIC® LiYY (TP)

데이터 케이블 (페어드 케이블)은 DIN 47100의 의한 색상 코드를 따름

UNITRONIC® LiYY (TP): 저주파 PVC 데이터 케이블 DIN 47100 코드, 유연, 0.34mm² Maxi TERMI-POINT®, 연선, 난연성, 계측 제어

  • TP = 꼬여진 쌍
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

CEFire

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.144.55.425.5
0035102
3 x 2 x 0.145832
0035103
4 x 2 x 0.145.610.738.5
0035104
5 x 2 x 0.145.813.445.5
0035105
6 x 2 x 0.146.316.151
0035108
10 x 2 x 0.148.126.977.5
0035110
12 x 2 x 0.148.332.394.5
0035113
16 x 2 x 0.149.243110.5
0035160
2 x 2 x 0.255.79.638
0035161
3 x 2 x 0.256.314.448
0035162
4 x 2 x 0.25719.259
0035163
6 x 2 x 0.257.928.880
0035164
8 x 2 x 0.259.338.498
0035170
2 x 2 x 0.57.319.272
0035171
3 x 2 x 0.58.128.883
0035172
4 x 2 x 0.58.838.4115
0035174
8 x 2 x 0.512.376.8206
0035175
10 x 2 x 0.513.396247

장점

  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성

  • 디커플링을 줄이기 위해 페어. 추가 쉴드는 종종 필요하지 않음
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • TP 구조
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • 약 120 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.