UNITRONIC® EB CY (TP)

꼬인 쌍과 청색 외피를 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

UNITRONIC® EB CY (TP): 저주파 PVC 데이터 케이블, DIN 47100 코드, 트위스트 페너, 쉴드, 청색 자켓, 본질 안전 회로, EN 60079-14/VDE 0165-1

  • 폭발 위험성이 있는 경우 위험 보호 유형 -i-가 필요
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

간섭 신호

CEFire

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.758.758106
0012621
3 x 2 x 0.759.684140
0012622
4 x 2 x 0.7510.9108179
0012624
6 x 2 x 0.7512.3146246
0012626
10 x 2 x 0.7516.1220392

장점

  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 본질적 안전 회로상의 신뢰성 있는 데이터 송신
  • EMC-민감한 환경용도
    (전자자기장 호환)

제품 특성

  • IEC 60079-14:2013/EN 60079-14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • TP 구조
  • 주석 도금연동선 편조.
  • PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 (RAL 5015)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 100 nF/km
  • C/S approx. 140 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • IEC 60228 Cl. 5에 따른 연선, 극세선

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

시험 전압

  • 2500 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.