SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, 가변적인 다양한 클램핑 범위와 씰 인서트를 줄인 내유성 폴리아미드 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수기계적 저항성최적 변형 방지내온도성다양한 승인 인증

CECULUScRUusGGVS

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® STR silver grey
53015100
PG 71.5 - 51532.07.8100
53015110
PG 92 - 61936.08100
53015120
PG 112 - 72238.08100
53015130
PG 13,54 - 92441.09100
53015140
PG 166 - 122744.01050
53015150
PG 219 - 163349.01150
53015160
PG 2911 - 204256.010.725
53015170
PG 3617 - 265366.013.310
53015180
PG 4222 - 316068.013.45
53015190
PG 4826 - 356569.014.35
SKINTOP® STR black
53015300
PG 71.5 - 51532.07.8100
53015310
PG 92 - 61936.08100
53015320
PG 112 - 72238.08100
53015330
PG 13,54 - 92441.09100
53015340
PG 166 - 122744.01050
53015350
PG 219 - 163349.01150
53015360
PG 2911 - 204256.010.725
53015370
PG 3617 - 265366.013.310
53015380
PG 4222 - 316068.013.45
53015390
PG 4826 - 356569.014.35
SKINTOP® STR 밝은 회색
53018100
PG 71.5 - 51532.07.8100
53018110
PG 92 - 61936.08100
53018120
PG 112 - 72238.08100
53018130
PG 13,54 - 92441.09100
53018140
PG 166 - 122744.01050
53018150
PG 219 - 163349.01150
53018160
PG 2911 - 204256.010.725
53018170
PG 3617 - 265366.013.310
53018180
PG 4222 - 316068.013.45
53018190
PG 4826 - 356569.014.35

장점

  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 영속 진동 보호
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최적 변형 방지
  • 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.