SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, 실리콘 다중 씰링 인서트, 더 높은 패킹 밀도는 더 작은 부품 구성, 여러 케이블의 쉬운 삽입

조립 시간신뢰도내온도성

품번 Article designation / sizePG 크기케이블 x 케이블 Ø 번호/수치피스 / PU
SKINTOP® DIX
53607225
DIX 722572 x 2.5100
53607417
DIX 741774 x 1.7100
53609230
DIX 923092 x 3.0100
53611225
DIX 11225112 x 2.5100
53611330
DIX 11330113 x 3.0100
53611240
DIX 11240112 x 4.0100
53611430
DIX 11430114 x 3.0100
53613250
DIX 1325013.52 x 5.0100
53613340
DIX 1334013.53 x 4.0100
53613440
DIX 1344013.54 x 4.0100
53616140
DIX 16140161 x 4.050
53616225
DIX 16225162 x 2.550
53616240
DIX 16240162 x 4.050
53616340
DIX 16340163 x 4.050
53616350
DIX 16350163 x 5.050
53616440
DIX 16440164 x 4.050
53616540
DIX 16540165 x 4.050
53616450
DIX 16450164 x 5.050
53616356
DIX 16356163 x 5.650
53616260
DIX 16260162 x 6.050
53616360
DIX 16360163 x 6.050
53621550
DIX 21550215 x 5.050
53621460
DIX 21460214 x 6.050
53621640
DIX 21640216 x 4.050
53621270
DIX 21270212 x 7.050
53621370
DIX 21370213 x 7.050
53621280
DIX 21280212 x 8.050
53621380
DIX 21380213 x 8.050
53629556
DIX 29556295 x 5.650
53629470
DIX 29470294 x 7.050
53629570
DIX 29570295 x 7.050
53629480
DIX 29480294 x 8.050
53629290
DIX 29290292 x 9.050
53629390
DIX 29390293 x 9.050
53629490
DIX 29490294 x 9.050
53629675
DIX 29675296 x 7.550

장점

  • 다양한 케이블을 하나의 글랜드에 간편하게 삽입
  • 보다 작은 파트 건설을 가능하게 하는 보다 높은 밀폐 밀도

응용 범위

  • For use in SKINTOP® cable glands
  • A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert

주의

  • 모든 열린 상태가 닫혀지고 모든 구멍이 적절히 채워지면 IP 68가 달성 될 수 있음. 예,공칭 직경 그리고/또는 SKINTOP® DIX-DV 봉합 플러그의 케이블을 사용할 때

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • Natural

재료

  • 실리콘

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.