TI 절연 테이프

TI는 부식, 노화 및 화학 물질로부터 보호하는 보편적인 자체 융합형 전기 테이프입니다.

열-저항성내부식성내온도성방수

품번 제품 명칭색상길이 (m) x 테이프 폭 (mm) x 두께 (mm)재료피스 / PU
61713080TI 1212 절연 테이프백색12.0 x 12.0 x 0.1PTFE10

장점

  • 부식으로부터 보호
  • 비 노화
  • 내 화학성
  • 자체 접착력이 없음, 잔여물 없음
  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위

응용 범위

  • 절연 테이프와 자기 병합 모듈 테이프
  • 물이 들어가면 안되는 지점의 씰링
  • 여러 개의 와이어 하네스 번들링(예: 자동차 산업)
  • 거의 모든 재료에 대해 3/8 "까지의 미세한 스크린을 문제 없이 확실하게 밀봉합니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 접착 테이프

전달된 색상

  • 흰색

재료

  • 비접착성 플루오르 중합체(불소 중합체) 테이프

온도 범위

  • -240°C ~ +250°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.