KNIPEX Electronics 대각선 커터
품번 | 제품 명칭 | 연성 와이어 mm | 중간 경질 와이어 mm | Hard wire mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자 대각선 커터 ESD | |||||||
62120531 | 전자 대각선 커터 ESSE 12 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.082 | 115 |
장점
- 최소의 운전자 피로를 위한 부드럽게 움직임
- 전기 손잡이
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
응용 범위
- 정밀 조립 및 절삭 작업. 전자 공학 및 정밀 역학
제품 특성
- 광택이 있는 헤드 미러, 강화된 녹 방지 기능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 class 설명: 조합 플라이어
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Class 설명: 콤비 압축 도구
재료
- 고급 특수 도구강, 단조, 오일 경화
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.