KNIPEX 대각선 커터
품번 | 제품 명칭 | 연성 와이어 mm | 중간 경질 와이어 mm | Hard wire mm | 무게 (kg) | 길이 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIPEX 대각선 커터 | |||||||
62120520 | 대각선 커터 SESI 16 | 4 | 3 | 2 | 0.216 | 160 |
장점
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
- 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능
응용 범위
- 연질 및 경질 전선용
제품 특성
- 정밀 연마용 블레이드
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 컷팅 가위
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 클리퍼
인증
- IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
- VDE 테스트
재료
- 바나듐 강, 단조, 다단 오일 경화
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.