Standard cable ties with steel nose

스인장 강도가 향상 된 스틸 노우즈 를 적용한 케이블입니다.

할로겐프리

LLOYDSULGerman Lloyd

품번 Article descriptionUL 인증길이 x 폭 (mm)Bundling Ø (mm)인장 강도 (N)피스 / PU
내추럴
61715000TYB* 23 Myes92.0 x 2.32 - 16801000
61716250TY 232 Myes203.0 x 2.32 - 50801000
61716310TY 234 Myes356.0 x 2.32 - 102801000
61715060TYB* 24 Myes140.0 x 3.62 - 291801000
61716370TY 242 Myes208.0 x 3.62 - 501801000
61715180TY 26 Myes284.0 x 3.62 - 761801000
61716430TY 244 Myes368.0 x 3.62 - 1031801000
61715120TYB* 25 Myes186.0 x 4.83.5 - 452201000
61716490TY 253 Myes290.0 x 4.83.5 - 782201000
61715300TY 28 Myes361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61716550TY 272 Myes223.0 x 6.96 - 50540500
61715240TY 27 Myes340.0 x 7.06 - 90540500
61715360TY 29 Myes771.0 x 6.96 - 229540500

장점

  • 가혹한 환경에서도 일관된 고강도: 극단적인 온도 범위, 습기 및 극한
  • Lock은 충격과 진동에도 내성을 갖춤
  • 강철 날이 타이 헤더에 고정되어 있고 내마모성, 항자성 강철(유형 16)으로 제작됩니다.

응용 범위

  • 까다로운 환경에 적합한 고품질의 케이블 타이

인증

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • UL94 V-2에 따른 난연성

포함 사항

  • 추가 기능 "B"(예: TYB 24M)가 제공되는 항목은 케이블 타이가 올바르게 배열된 편리한 작업 박스 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 자연색

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • B = 상자, 그 외에는 플라스틱 가방
  • TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.