SILVYN® BW-K-M
SILVYN® BW-K-M 플라스틱 장착 브라켓
품번 | 미터법 크기 | A (mm) | B in mm | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|
SILVYN® BW-K-M | |||||
55000911
| 20 x 1.5 | 37.5 | 50 | 50 | |
55000921
| 25 x 1.5 | 43 | 57 | 50 | |
55000931
| 32 x 1.5 | 53.5 | 67 | 50 | |
55000941
| 40 x 1.5 | 65.5 | 79.5 | 50 | |
55000951
| 50 x 1.5 | 69.5 | 86 | 50 |
장점
- 공간 절약
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 제어 판넬 제조
- SILVYN® 보호 전선관을 기계 또는 장치에 삽입 할 수없는 영역 사용
제품 구성
- 플라스틱 고정 브라켓
- 고정용 시추 홀 2 개
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 클래스 설명: 호스 연결의 고정 각도
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 6.0 Class 설명: 스크류식 호스용 고정 앵글
전달된 색상
- 회색, RAL 7001
재료
- PP
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.