SILVYN® HIPROJACKET

최대+1640°C의 온도에서 화염 및 액체 금속으로부터 내부를 보호하는 내화 케이블 보호 전선관

SILVYN® HIPROJACKET은 최대 +1640°C의 온도에서 화염 및 액체 금속으로부터 내부를 보호하는 내화 케이블 보호 전선관

  • 매우 극단적인 온도에 대한 뛰어난 보호 능력
  • Hazard Level: HL 3

화학적 저항성 우수열-저항성신뢰도내온도성

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm적합한 글랜드 크기SILVYN® HIPROJACKET Insert setPU ring (m)
SILVYN® HIPROJACKET
52021385
66.0 x 15.0--15
61713003
1010.0 x 15.0--15
61713005
1313.0 x 18.0M16 / PG 11 / NPT 1/2''1315
61713007
1616.0 x 22.0M20 / PG 16 / NPT 1/2''1615
61713010
1919.0 x 25.0--15
61713011
2222.0 x 28.0M25 / PG 21 / NPT 3/4''2215
61713000
2525.0 x 31.0M32 / PG 29 / NPT 1''2515
61713014
2929.0 x 35.0--15
61713015
3232.0 x 38.0--15
61713016
3535.0 x 41.0M40 / PG 36 / NPT 1-1/4''3515
61713017
3838.0 x 44.0M50 / PG 42 / NPT 1-1/2''3815
61713018
4141.0 x 47.0--15
61713021
4444.0 x 50.0--15
61713019
5151.0 x 57.0M63 / PG 48 / NPT 2''5115
61713022
5757.0 x 63.0--15
61713025
6464.0 x 70.0--15
61713027
7070.0 x 76.0--15
61713028
7676.0 x 82.0--15
61713029
8383.0 x 89.0--15
61713037
8989.0 x 95.0--15
61713038
9595.0 x 101.0--15
61713039
102102.0 x 108.0--15

장점

  • 열-저항성
  • 유연한
  • 최대 30%까지 전선관에서 일시적으로 온도룰 하강시킵니다
  • SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용되는 경우 보호 등급이 IP67까지 증가

응용 범위

  • 중공업, 철강산업, 주조업, 유리 및 세라믹 가공, 화학산업
  • 강철 산업
  • 철도 응용 / 차량 구조
  • 기계 엔지니어링
  • 케이블이나 전선이 매우 높은 열에 노출될 경우에 사용됩니다

제품 구성

  • 유리 섬유로 만든 전선관
  • 산화철 실리콘 코팅

주의

  • The manufacturing process of silicone may result in small air bubbles and openings in the outer sheath, which do not affect the product properties.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 절연 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 절연 호스

인증

  • EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
    NF F 16-101 I2/F1
    NF EN ISO 11925-2
    DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
    SAE AS 1072 Type 2

요청시

  • 30m VPE

전달된 색상

  • 적색

재료

  • 전선관: 산화철 실리콘 코팅 LOI 42.5의 유리 섬유
    클램프 링: 니켈도금된 황동

보호 평가

  • SILVYN® HIPROJACKET AMG 부품과 결합한 IP 54
  • SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용하는 경우 IP 67

온도 범위

  • -40 °C에서 +260 °C 지속적 온도
  • +800°C for approx. 20 min (flame treatment)
    +800°C for approx. 20 min (radiation heat)
    +1640°C for approx. 15-30 sec (liquid-metal contact)

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.