SILVYN® E-KIT
품번 | 파형 호스(m) | 조직/편조(m) | Cable ties (pcs) | 구성s (m) | 구성 (단위) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61737407
| 폴리프로필린 (PP) | Polyester (PET) | 폴리아미드 6(PA6) | 3 | 100 | 1 |
장점
- 케이블, 도선, 전선 보호 및 묶음
- 정비 및 개조
- 주요부분의 추가적인 마모 방지
응용 범위
- E-Mobility
제품 특성
- 분리형의 닫혀 있는 보호 호스
- 높은 기계적 화학적 저항성
인증
- 고전압 시스템 및 컴포넌트(25V AC / 60V DC 미만)를 오렌지 신호 색상으로 표시하는 ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 유럽 규정에 따라 사용
포함 사항
- Corrugated conduit, slit and closable (3m)
- Corrugated conduit, two-part and closable (3m)
- Knit woven fabric, closed and puncture-resistant (3m)
- Braided sleeve, slit and self-wrapping (3m)
- Cable ties (100 pieces, 200mm x 2.5mm) and installation tool (1x)
전달된 색상
- 주황색
재료
- 폴리아미드 6 (PA6) 폴리프로필렌 (PP) 폴리에스테르 (PET)
- UL94 V-2에 따른 난연성
온도 범위
- PP: -30 ~ +105°C PA6: -55 ~ +125°C PET: -40~+160°C
- 요청시 다른 색상과 디자인 제공 가능
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.