SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - 니켈 도금 구리 미터 나사 전선관 이음쇠

최적 변형 방지튼튼함

CE

품번 미터법 크기SW (mm)전체 길이 mm쓰레드(thread) 길이 (mm)명확한 오프닝 (mm)SILVYN® SCH에 적합SILVYN® SI에 적합SILVYN® SP에 적합SILVYN® SP-PU에 적합피스 / PU
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1.5/116258710 - 16 S7 x 9--50
52002828
12 x 1.5/219258910 - 16 S9 x 12--50
52002840
16 x 1.5/119258810 - 16 S11 x 1410 x 1410 x 1450
52002839
16 x 1.5/2192581012 - 20 S13 x 1612 x 1612 x 1650
52002841
20 x 1.5/1222581216 - 25 S14 x 18--50
52002842
20 x 1.5/32525815.520 - 32 S18 x 22--50
52002843
25x1.53229.58.51920 - 32 S23 x 2822 x 2722 x 2725
52002844
32 x 1.54032.59.52725 - 40 S32 x 3830 x 3630 x 3625
52002845
40x1.55036113435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
52002846
50 x 1.55739124140 - 60 S-45 x 51-5
52002847
63 x 1.56743124640 - 60 S-49 x 56-5

장점

  • 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

제품 특성

  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 최적 디자인

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의

  • 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH
  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.