SILVYN® SINUS PP
장점
- 파장 슬릿은 대부분 비틀림에 의해 닫혀 있음
- 안적적인 구조
- 유연한
- 구김-저항성
- 후속 케이블 보호
응용 범위
- 솔라 응용
- 선박 제조
- 기계 엔지니어링
- 전기 산업
제품 특성
- 기계적 저항성
- 화학적 저항성 우수
제품 구성
- Fine-profile corrugated polypropylene conduit with sinusodial slit
주의
- UL94 V-2에 따른 난연성
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
- 폴리프로필린 (PP)
온도 범위
- -40°C to +130°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.