SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA 큰 직경 연결 플랜지와 함께 사용하기 위한 씰링 링

조립 시간튼튼함신뢰도

품번 공칭 (노미날) 크기피스 / PU
AFG-PA, AFW-PA 용 SILVYN® seal
55001082701
55001083951

장점

  • SILVYN® AFG-PA 및 SILVYN® AFW-PA의 IP 보호 수준 높임

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합
  • SILVYN® MAXI PA
  • 기계 엔지니어링
  • 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class 설명: 호스 나사 연결용 씰링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 6.0 Class 설명: 스크류식 호스용 씰링 링

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7001)
    검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6
    할로겐프리

보호 평가

  • IP 54
    IP 66, AFG-PA/AFW-PA 씰

온도 범위

  • -40°C ~ +115°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.