ÖLFLEX® EB

IEC 60079-14/EN 60079-14/VDE 0165-1에 따라 본질 안전 회로용 제어 케이블

ÖLFLEX® EB - 본질 안전 회로용 청색 외피로 유연하고 번호가 매겨진 PVC 제어 케이블, U0/U: 300/500V

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 본질 안전 회로 내에서의 사용 - 보호 유형 'i'
  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

화학적 저항성 우수

CEEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
ÖLFLEX® EB 보호 도체 GN/YE 없이
0012420
2 X 0.755.414.750
0012421
3 X 0.755.722.160
0012430
4 X 0.756.229.481
0012422
5 X 0.756.736.888
0012423
7 X 0.757.351.5115
0012425
12 X 0.759.988.2185
0012427
18 X 0.7511.7132.3282
0012429
25 X 0.7513.8183.8393
0012440
2 X 1.05.719.757
0012441
3 X 1.0629.673
0012443
5 X 1.07.149.4105
0012444
7 X 1.0869.1138
0012446
12 X 1.010.5118.4231
0012448
18 X 1.012.7177.7331
0012401
2 X 1.56.32980
0012402
3 X 1.56.743105
0012403
4 X 1.57.258125
0012404
5 X 1.58.172139
ÖLFLEX® EB 보호 도체 GN/YE와 함께
0012501
3 G 1.56.743105
0012502
4 G 1.57.258125
0012503
5 G 1.58.172139
0012504
7 G 1.58.9101180
0012505
12 G 1.512173339
0012506
18 G 1.514.4259513
0012507
25 G 1.516.9360698

장점

  • 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
  • 외부 응용에 적합

응용 범위

  • IEC 60079-14:2013/EN 60079-14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우

제품 특성

  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • EN 50525-2-51 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 절연 LAPP P8/1
  • 여러 층으로 꼬인 심선
  • 스카이블루 RAL 5015 PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

상호 정전 용량

  • Core/core approx. 140 nF/km

유도성

  • approx. 0.52 mH/km

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • Core/core: 3000 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.