ÖLFLEX® SOLAR XLWP
E-beam cross-linked H1Z2Z2-K with optimized water performance and for burial
ÖLFLEX® SOLAR cable, type H1Z2Z2-K certified by TÜV per EN 50618, e-beam crosslinked, particularly watertight design, burial in ground, UL 854 impact tests, AD8
- Optimised cable design - high volume resistance even after long-term period in water
- H1Z2Z2-K type certified according to EN 50618
- Burial (see details)
장점
- Robust against mechanical impact, for instance in case of unprotected burial in professionally made cable trench: Additional impact tests per UL 854
- The alternative for water coverage, e.g. due to elevated water line caused by flooding
- 화재시 화염 전파 및 독성 연소 가스 감소
- 돌출된 색 줄무늬는 설치 중 역극성 보호의 역할을 함
- 케이블 외피에 있는 미터 마킹을 통해 설치 중 정확한 양 조절
응용 범위
- Photovoltaic systems with DC system voltage up to 1800 V to ground
- 태양광 모듈 사이의 케이블링, 모듈 스트링과 DC/AC 인버터 사이의 연장 케이블
- Underground use without protection conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the cable laid on at least 10 cm high sand bed layer (cf.: Section 4.2 of VDE 0891-6, or Section 300.5 in Article 300 of NFPA 70/ NEC - National Electrical Code of the USA)
- In September 2018 and based on AD8 watertightness and particularly watertight design, this product was recommended by Solartechnik Bayern for underground use typically realized via underground conduits/ ducts (...) for PV applications; Damp build-up of contaminated water inside underground conduit/duct shall be avoided
- The expected service life at normal use conditions in line with EN 50618 amounts to 25 years
제품 특성
- Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21 - 할로겐프리와 화염 저지력
- 양호한 동적 절단과 마모 저항성
- Tested against burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance
- XLWP = X-Linked + Water-Proof (Permanent water contact AD8 acc. to IEC 60364-5-51, 1 mtr. in max. submersion depth @ temperature of widely unmoved water between 5 °C and 40 °C),
Proven electron beam cross-linked quality
인증
- H1Z2Z2-K type certified according to EN 50618
- 요청에 따라 다른 단면적이 있는 품목
제품 구성
- 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
- 전자 빔 교차 연결된 공중합체로 제작된 심선 절연체
- 심선 색상: 백색
- 전자 빔 크로스 링크 공중합체로 제작된 외부 피복
- 외부 피복 색상: 전면 검은색 또는 빨강색이나 파랑색 줄무늬가 있는 검은색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블
도체 연합
- IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선
최소 곡률 반경
- D</=8mm: 4D;
8<D</=12mm: 5D;
D>12mm: 6D - *D = Cable's outer diameter
공칭 전압
- AC U0/U: 1.0/1.0 kV
DC U0/U: 1.5/1.5 kV
Max. permissible DC operating voltage: 1.8 kV
시험 전압
- AC 6500 V
전류량
- Im compliance with EN 50618
온도 범위
- 최대 -40°C ~ +120°C EN 60216-1 기준 도체 온도 EN 50618에 따른 주변 온도 범위: -40°C ~ +90°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.