ÖLFLEX® LIFT N
낮은 온도에서 유연하며, 지지 구조가 있는 상하 리프트용 PVC 케이블
ÖLFLEX® LIFT N - PVC 연결 라인 및 제어 케이블, 엘리베이터/리프트용 캐리어 유닛 포함, 300/500V, Class 6, 고유연성, 야외 사용
신제품, ÖLFLEX® LIFT 후속 제품
장점
- 긴 서비스 생명을 위한 특별한 케이블 디자인
- 추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 유연
응용 범위
- 리프트 건설의 다양한 분야에서 전시적 통합을 확실히하는 리프트 케이블
- 외부 리프트에 사용하기 적합
- ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
- ÖLFLEX® CRANE 케이블의 조립과취급 지침들은 카탈로그의 부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- 양호한 기후-저항성
제품 구성
- 순연동선 전선의 연합
- 특별한 PVC-기반의 심선 절연
- 인조 섬유 소재 캐리어 유닛
- 플시스 랩핑,코어와 외피 사이
- 특별한 PVC-기반의 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Class 설명: 승강기 제어 케이블
코어 인식 코드
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
완충 길이
- 하기표 참조
도체 연합
- VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 20 x 외경
공칭 전압
- U0/U: 300/500 V
시험 전압
- 4000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- 유연한 사용: -15°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.