NHXMH

할로겐프리; 사람과 고가품이 많은 곳의 석고, 벽돌과 콘크리트에 사용

NHXMH, 개선된 화재 특성을 가진 옥내 배선케이블, 석고 위 또는 아래 설치, 벽돌 및 콘크르트 내 설치, +70 °C

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 할로겐프리, PVC 설치 케이블 NYM 대체용

화염 저지력할로겐프리

CEEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
16020003
3 G 1,58.543120
16020013
4 G 1,59.358145
16020023
5 G 1,51072170
1602003
7 G 1,510.8101210
16020103
3 G 2,59.472160
16020123
5 G 2,511120230

응용 범위

  • 석고 위 또는 아래 설치용
  • 진동이나 압력이 주어지는 콘크리트 내에는 제외하고 벽돌과 콘크리트 내
  • 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
  • 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트

제품 특성

  • 할로겐프리 물질의 사용으로 화재 발생시 유독성 다이옥신과 퓨란의 형성이 현저히 감소
  • 연소시 산화성 연기에 의한 건물과 장비의 손상을 최소화
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • IEC 60332-3-24에 의해, 화염전파가 없음

인증

  • VDE 0250 파트 214

제품 구성

  • 연선 도체
  • 심선 절연: PE
  • 심선 조립을 통한 합성물 채우기
  • 외피: 할로겐프리 폴리머

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 클래스 설명 옥내 배선 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class 설명: 설치 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • 단일 또는 다중-전선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 최대 도체 온도: +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.