NYY-J, NYY-O
고정 설치, 직접 매설; 다양한 산업 환경에 적합한 PVC 케이블
NYY-J, NYY-O, VDE, PVC-Starkstromkabel nach HD603 / VDE 0276-603. 직매설 및 건물설치, 다양한 응용으로 고정설치
- CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
- 서로다른 적용 분야의 직매설을 위한 표준 케이블
- 0,6/1,0 kV 적용 PVC 케이블 NYM
응용 범위
- 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 파워 및 제어 케이블:
- 실내 및 실외 사용
- VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 적절한 지하 보호책 없이 PVC 케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.
- PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 VDE standard HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 온도의 콘크리트 안 용도
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 그라운드 온도에서 매설) 그리고 실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) : 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. (카달로그의 부록 T12 참조)
- Maximum DC voltage to ground 1,8 kV according to HD 603 / DIN VDE 0276-603
인증
- HD 603/VDE 0276-603 ( 1 에서 5 코어)
- HD 627/VDE 0276-627 ( 7 코어 부터)
제품 구성
- 연선 도체
- 표기법 :re, rm, se, sm :
r = 원형 도체 형상;
s = 부채꼴 도체 형상;
e = 솔리드 도체;
m = 가닥수로 나는 도체; - 심선 절연 : PVC 주성분
- 심선 조립을 통한 합성물 채우기
- PVC-기반 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블
코어 인식 코드
- 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
- 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
- 단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
- 단일-코어: 15 x 외경
- 다중-코어: 12 x 외경
공칭 전압
- U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
- 4000 V
보호 도체
- J = GN/YE 도체 포함
- O = GN/YE 도체 미 포함
온도 범위
- 설치 시: -5°C ~ +90°C
- 고정 설치: -40°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.