POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)
고분자 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 FSMA 및 ST (BFOC)
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터
장점
- 쉬운 어셈블링 크림프 또는 클램프 버전
제품 특성
- FSMA 및 ST(BFOC) 커넥터에는
널리드 너트 또는
6각 너트가 있어
크림핑, 글루잉 작업에 사용되며 클램핑이 용이함 - 2.2mm POF에 적합
- 다양한 직경의 케이블 구입 가능
(2.2mm 및 6.0mm) - 벤딩 보호 부트 및 더스트 캡이 있는 커넥터
- 벤딩 보호 부트 색상:
흑색, 빨간색