HITRONIC® PCF DUPLEX FD 케이블
폴리머 클래드 화이버 유연한 적용 듀플렉스 화이버 케이블 버전, PUR 외피, 할로겐 프리
HITRONIC® PCF DUPLEX 케이블 버전 파워 체인에 사용되는 PUR 외피, 케이블 색상 주황색색색; A/J-V (ZN) H11Y 2K200/230
모든 BUS 시스템과 호환되는 유연한 PCF 케이블
품번 | 제품 명칭 | Fibre type | Number of fibres | 외경 (mm) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28320702
| HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR | 200/230 PCF | 2 | 8.8 | 63 |
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수
- Buffered fibre: 0.5mm
Single cable: 2.2 mm - Cable: 8.8mm
코어 인식 코드
- 적색, 녹색
Fibre type
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
표준 지정:
- A/J-V(ZN)H11Y
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 800N
- 단기: 2,000N
온도 범위
- 작동: -20 ~ +70 °C
- 설치: -10°C에서 +50°C
장점
- 파워 체인에 사용하도록 설계됨
- 최고 500m까지 전송
- 직결 커넥터 조립에 적합
- 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 저항성
- EMC 보호
응용 범위
- 매우 유연한 응용 용도
- PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 시스템 내 데이터 전송용
- 움직이는 부분 사이의 링크로
- 산업 환경
제품 특성
- 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
- 모든 BUS 시스템에 대한 요구 사항 준용
- 난연 및 할로겐 프리 외피
제품 구성
- FRNC 피복이 있고 색상 코드가 부여된 고정형 PCF 서브케이블
- 서브 케이블 외경: 2.2mm
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- PUR 외피
- 색상: 주황색(RAL 2003)