HITRONIC® HQN 옥외 케이블
중앙 루즈 튜브 및 비금속 변형 방지 장치가 있는 옥외용 케이블
HITRONIC® HQN 센트럴 루즈 튜브, 설치류 보호 , 유전체가 있는 옥외 케이블; A-DQ(ZN)B2Y 4, 8, 12 또는 24 섬유
- 실외 용도
- 직접 매설에 적합
장점
- 직접 매설에 적합
- 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
- 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
- 낮은 마찰 외부 외장 기술 적합
응용 범위
- 외부 사용 용도
- 캠퍼스 백본
- WAN 응용
- 산업 환경
- 배치 방법: 플라스틱 파이프, 덕트 및 트레이에 적합
제품 특성
- 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
- 컬러 코드화된 광섬유
- 매우 잘 밀폐됨
- 설치류-보호
- 튼튼한 할로겐프리의 외피
제품 구성
- 일차 코팅이된 유리 섬유
- 젤이 채워진 루즈 튜브
- 차수 강화 유리실 변형 방지장치
- PE 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수
- 1 차 코팅 섬유: 250μm
- 케이블: 표 참조
코어 인식 코드
- 섬유 색상 코드
데이터 시트 참조
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- A-DQ(ZN)B2Y
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 1500 N
- 단-기간: 3000 N
온도 범위
- 고정 설치: -40°C ~ +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- 멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.