HITRONIC® FIRE

중앙 느슨한 튜브, LSZH 내부 및 외부 시스, 주름진 스틸 테이프 안전 케이블; 할로겐 프리

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- 보안 케이블 센트럴 루즈 뷰트, 이너 그리고 외부 시스, 주름진 스틸 테이프, 싱글모드 또는 멀티모드 섬유

  • "내화 이상에 대한화재가 발생한 90"
  • * 180분간 견디는지 검사하기 위해 케이블을 테스트함

기계 및 플랜트 엔지니어링오일 및 가스할로겐프리열-저항성기계적 저항성자외선 저항방수

품번 제품 명칭Fibre typeNumber of fibres외경 (mm)무게 (kg/km)
Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM450/125 OM449.6123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM450/125 OM489.6123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM450/125 OM4129.6123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM450/125 OM42412.6188
멀티모드 G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM350/125 OM349.6123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM350/125 OM389.6123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM350/125 OM3129.6123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM350/125 OM32412.6188
멀티모드 G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM250/125 OM249.6123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM250/125 OM289.6123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM250/125 OM2129.6123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM250/125 OM22412.6188
멀티모드 G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149.6123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189.6123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129.6123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412.6188
싱글모드 E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS29/125 OS249.6123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS29/125 OS289.6123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS29/125 OS2129.6123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS29/125 OS22412.6188

장점

  • 화재가진행되는 동안이나 이후에
    광섬유가 계속 데이터를 전송
    (IEC 60331-25에 따름)
  • 화재 안전이 최우선시되는
    지하 터널 내 설치하기에 적합
  • 추가 피복으로 열악한 환경에서 섬유를 보호할 수 있습니다.
  • 아머링은 높은 기계적 스트레스와 설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위

  • 화재 관련 도구를 사용하는 산업 분야
  • 가연성이 높거나 화재가 발생하기 쉬운 구역
  • 실내 및 실외 사용
  • 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

  • Fire behaviour:
    - Halogen-free (IEC 60754-1)
    - Flame-retardant (IEC 60332-3)
    - Low smoke density (IEC 61034-1/2)
    - Circuit integrity (IEC 60331-25);
    Optical fibre cables
  • 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
  • 컬러 코드화된 광섬유
  • 매우 잘 밀폐됨
  • 난연 및 할로겐 프리 외피

제품 구성

  • 젤이 채워진 루즈 튜브
  • 차수 강화 유리실 변형 방지장치
  • 주름진 강철 테이프 아머드
  • FRNC 내피 그리고 외피
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 1500 N
  • 단기: 2,200N

온도 범위

  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.