HITRONIC® HDH 미니-브레이크아웃 케이블

LSZH 외피 (할로겐 프리)로 분리 가능한 실내 케이블 (분배형); J-V (ZN) HH

최대 12개 섬유의 케이블 덕트에 고정용 실내 케이블 싱글모드 또는 멀티모드 ; J-V(ZN)HH

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 직접 커넥터 조립을 위한 미니 브레이크 아웃/분배 케이블

할로겐프리열-저항성저중량

EtherNetIP

품번 제품 명칭Fibre typeNumber of fibres외경 (mm)무게 (kg/km)
26010402
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM450/125 OM42634
26010404
HITRONIC HDH 4G 50/125 OM450/125 OM446.337
26010408
HITRONIC HDH 8G 50/125 OM450/125 OM487.557
26010412
HITRONIC HDH 12G 50/125 OM450/125 OM4128.369
멀티모드 G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM350/125 OM32634
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM350/125 OM346.337
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM350/125 OM387.557
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM350/125 OM3128.369
멀티모드 G 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM250/125 OM22634
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM250/125 OM246.337
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM250/125 OM287.557
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM250/125 OM2128.369
멀티모드 G 62.5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62,5/125 OM162,5/125 OM12634
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM146.337
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM187.557
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1128.369

장점

  • 작은 치수, 높은 유연성, 짧은 벤딩 반경으로 설치가 매우 용이함
  • 필드조립에 적합
  • 건물 케이블링용 범용 케이블
  • 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

  • 실내 사용 용도
  • 3차 케이블링
  • 구조적인 케이블링 - 백본
  • 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 트레이, 빈 플라스틱파이프, 빌딩라이즈, 올림마루와 충만된 공간에 배열

제품 특성

  • 최대 12 타이트 버퍼형 섬유(900µm)
  • 컬러 코드화된 광섬유
  • 난연 및 할로겐 프리 외피
  • 기계적으로 강력한

제품 구성

  • 단단히 완충된 섬유
  • 차수 강화 유리실 변형 방지장치
  • LSZH 외피
  • 색상: OM3용 청록색 (RAL 6027),
    OM2 그리고 OM1용 주황색 (RAL 2003)
  • 요청 시 구입 가능: 싱글모드 OS2(황색) 및 멀티모드 OM4(보라색)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 완충된 섬유 색상 코드는
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • J-V(ZN)H

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

온도 범위

  • 고정 설치: -20 ~ 70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.