GOF Connector
유리 섬유 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 LC, SC, ST 및 FC
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
장점
- 조립에 적합
- 어셈블리 프로세스용 : 케이블 준비 / 글렌드 / 크리핑 / 폴리싱
- 조립 지침은 GOF 조립 도구 상자에서 찾을 수 있습니다.(Lapp 제품의 범위에 포함되지 않음)
- 숙련된 광 설치자는 모든 컨넥터 어셈블리 사용
응용 범위
- 생산 또는 실험실 환경에서 컨넥터 어셈블리
제품 특성
- 커넥터 세트는 조립에 필요한 모든 부품을 포함
인증
- IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
- SC는 IEC 표준 61754-4 준수
- ST는 IEC 표준 61754-2 준수
제품 구성
- 페룰 치수:
LC: 1.25mm(지르코니아)
SC, ST: 2.5mm(지르코니아) - 직경 1.7mm-2.1mm의 케이블과
조립 가능 - LC 및 SC 커넥터는 녹색(싱글모드 APC), 파랑색(싱글모드 PC) 및 회색(멀티모드)으로 제공됨
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.