FLEXIMARK® LA Labels

FLEXIMARK® LA 라벨은 전기 산업 분야의 부품 마킹용 마커 (예: 마킹 캐비닛)

LA 16.9-9 FLEXIMARK® 샘플백에 포함된 YE (번호 M3251010)

할로겐프리자외선 저항

품번 제품 명칭색상폭 x 높이 (mm)측면 당 라벨PU당 마커 개수PU
83256199
FLEXIMARK® LA label 7-8 YE황색7.0 x 8.056056001
83256228
FLEXIMARK® LA label 11-8 YE황색11.0 x 8.042042001
83256231
FLEXIMARK® LA label 12-6 YE황색12.0 x 6.061161101
83256204
FLEXIMARK® LA label 15-6 YE황색15.0 x 6.051751701
83256234
FLEXIMARK® LA label 16-8 YE황색16.0 x 8.031531501
83256207
FLEXIMARK® LA label 16.9-7 YE황색16.9 x 7.040040001
83256210
FLEXIMARK® LA label 16.9-9 YE황색16.9 x 9.031031001
83256213
FLEXIMARK® LA label 20-8 YE황색20.0 x 8.028028001
83256216
FLEXIMARK® LA label 25-12 YE황색25.0 x 12.016116101
83256219
FLEXIMARK® LA label 25.6-10 YE황색25.6 x 10.019619601
83256240
FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 YE황색30.5 x 12.711011001
83256222
FLEXIMARK® LA label 46.9-9 YE황색46.9 x 9.012412401
83256225
FLEXIMARK® LA label 56-21.8 YE황색56.0 x 21.8393901
83256243
FLEXIMARK® LA label 60-30 YE황색60.0 x 30.0272701
83256237
FLEXIMARK® LA label 80-7.5 YE황색80.0 x 7.5747401
83256198
FLEXIMARK® LA label 7-8 WH백색7.0 x 8.056056001
83256227
FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH백색11.0 x 8.042042001
83256230
FLEXIMARK® LA label 12-6 WH백색12.0 x 6.061161101
83256203
FLEXIMARK® LA label 15-6 WH백색15.0 x 6.051751701
83256233
FLEXIMARK® LA label 16-8 WH백색16.0 x 8.031531501
83256206
FLEXIMARK® LA label 16.9-7 WH백색16.9 x 7.040040001
83256209
FLEXIMARK® LA label 16.9-9 WH백색16.9 x 9.031031001
83256212
FLEXIMARK® LA label 20-8 WH백색20.0 x 8.028028001
83256215
FLEXIMARK® LA label 25-12 WH백색25.0 x 12.016116101
83256218
FLEXIMARK® LA label 25.6-10 WH백색25.6 x 10.019619601
83256239
FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 WH백색30.5 x 12.711011001
83256221
FLEXIMARK® LA label 46.9-9 WH백색46.9 x 9.012412401
83256224
FLEXIMARK® LA label 56-21.8 WH백색56.0 x 21.8393901
83256242
FLEXIMARK® LA label 60-30 WH백색60.0 x 30.0272701
83256236
FLEXIMARK® LA label 80-7.5 WH백색80.0 x 7.5747401
83256200
FLEXIMARK® LA label 7-8 SR은색7.0 x 8.056056001
83256229
FLEXIMARK® LA label 11-8 SR은색11.0 x 8.038538501
83256232
FLEXIMARK® LA label 12-6 SR은색12.0 x 6.061161101
83256235
FLEXIMARK® LA label 16-8 SR은색16.0 x 8.031531501
83256241
FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 SR은색30.5 x 12.711011001
83256244
FLEXIMARK® LA label 60-30 SR은색60.0 x 30.0272701
83256238
FLEXIMARK® LA label 80-7.5 SR은색80.0 x 7.5747401

장점

  • 레이져 프린터를 위한 폴리에스터 필름으로 만들어진 자체 접착력 라벨
  • 모서리가 원형으로 되어 있어 붙잡기 쉬움
  • 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성

응용 범위

  • 구성 요소 제작(예: 캐비닛 제작)

제품 특성

  • 접착력은 접착까지 최대 24 시간이 필요

주의

  • FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 레이저 프린터로 인쇄 가능
  • 수동 피드 컴파트먼트의 삽입 시트
  • 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 없으며 축적된 열이 적어야 레이저 프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 수 있음

포함된 제품

  • 점선 DIN A4시트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

접착성

  • 아크릴계 영구 접착제

전달된 색상

  • 흰색 또는 황색
  • 요청 시: 은색

재료

  • 할로겐프리 폴리에스터
  • 두께: 0.05 mm

온도 범위

  • -40°C to +150°C
  • 마운팅 온도: 최소 +10 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.