SP Metal print
SP 금속 플레이트에 대한 금속 인쇄 스탠드 양각 기계
품번 | 제품 명칭 | 글씨 높이 (mm) | PU | |
---|---|---|---|---|
61725991
| SP 2 양각기 | 2 | 1 | |
61725990
| SP 3 양각기 | 3 | 1 | |
61725992
| SP 4 양각기 | - | 1 | |
61725993
| SP 5 양각기 | 5 | 1 | |
61726000
| PK 2 예비 양각 휠 | 2 | 1 | |
61726001
| PK 3 예비 양각 휠 | 3 | 1 | |
61726002
| PK 4 예비 양각 휠 | 4 | 1 | |
61726003
| PK 5 예비 양각 휠 | 5 | 1 |
장점
- 좁은 공간을 위한 소형 사이즈 및 공간 절약
- 한 손 또는 양손 작업
응용 범위
- 금속 플레이트용 표준 엠보싱 기계
- 케이블 및 부품 마킹 시스템
- 실외 용도
제품 특성
- 균일한 엠보싱 깊이를 위한 압력 제한
- 터미널 스트립을 통한 멈춤 가능
- 작업 테이블의 조정 가능한 자동 피드는 양각 문자 사이에 정확한 거리가 유지되도록 합니다
- 공백 표시자: 50 표시자/PU
- 다양한 폰트 사이즈가 있는 엠보싱 휠을 포함한 엠보싱 기계
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨 마커
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 6.0 Class 설명: 라벨링 장치
주의
- 장비 면적: H = 303 mm; footprint 145 x 120 mm
- 무게: 6.5 kg
일반
- 최대 라벨 크기: 140x90mm
최대 삽입 깊이: 90mm - 문자 높이: 2, 3, 4 또는 5 mm
사용 가능한 문자: A-Z, 0-9,+/-,
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.